NHS-Lasttrenner weber.silas DIN1 690VAC 250A Aufbau/Profile oben/unten Überwach. S1SU
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 3 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 3 Produkte verfügbar -
Stromwandler 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 7 Produkte verfügbar -
Sammelschienenadapter 1 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom250 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609478,60 kA
-
SicherungsgrösseNH1
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter25 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 - 150 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Montage aufMontageplatte
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom18,80 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Schutzart IPIP3X
-
Höhe306 mm
-
Breite184 mm
-
Tiefe138 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S1SU
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt S1SU
NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A M10 SU
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB 2024-08-29
PDF366,80 kB -
Konformitätserklärung
Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF669,08 kB