The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-1SA
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Sammelschienenadapter für SILAS Gr. 1 für 100mm Sammelschienensysteme S-1SA

EAN-Nr.
7611919128438
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 127.00 CHF
/ Stück *
 127.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Sammelschienenadapter für SILAS Gr. 1 für 100mm Sammelschienensysteme

S-1SA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT150

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     348.00 CHF  / Stück*
  • S1

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN1 250A mit Schraubanschluss M10

     240.00 CHF  / Stück*
  • S1SU

    NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A M10 SU

     484.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    3 mm
  • Breite
    217 mm
  • Länge
    184 mm
  • Abstand Sammel­schienen
    100 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-1SA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-1SA | Hager Schweiz

    Produktbild S-1SA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-1SA | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-1SA

    Sammelschienenadapter für SILAS Gr. 1 für 100mm Sammelschienensysteme

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LT050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Rahmenklemme 70mm²
    LT050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene
    Preis*
     115.50 CHF
    / Stück *
     115.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    LT052 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Abgang Schraube M8
    LT052
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene
    Preis*
     112.50 CHF
    / Stück *
     112.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    LT150 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT150
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     348.00 CHF
    / Stück *
     348.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT250 - NHS-Lasttrenner Hager DIN2 690VAC 400A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT250
    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     422.00 CHF
    / Stück *
     422.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT350 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT350
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     599.00 CHF
    / Stück *
     599.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group