The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­silas und Zubehör
    • S-1AD
    Prismenanschluss Hager, zu weber.silas, 2L 35…70 mm² (Set = 3 Stück)
    EAN-Nr.
    7611919065337
    E-nr.
    850 991 256
    VPE
    3 St.
    Rabattgruppe
    23
    • Zubehör
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • weber.­silas und Zubehör
    • Mehr sehen

    Prismenanschluss Hager 70mm² zu weber.silas DIN1 3 Stück S-1AD

    Preis*
    CHF 26.05
    / St. *
    CHF 26.05
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Prismenanschluss Hager 70mm² zu weber.silas DIN1 3 Stück

    S-1AD

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      250 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH1
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2x 35 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2x 35 - 70 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Pris­men­klemme
    Abmes­sungen
    • Höhe
      45 mm
    • Breite
      37,5 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6 Nm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration S-1AD
    PDF
    Hager RoHS report S-1AD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild S-1AD | Hager Schweiz

      Produktbild S-1AD

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt S-1AD | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt S-1AD

      Prismenanschluss SILAS Gr.1 2x 35-70 mm² für 2 Cu- oder 2 Alu- Leiter

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KDN263AZ - Gabel-Phasenschiene Hager 2P 10mm² für ARFxxxD 12 Module
      KDN263AZ
      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module
      Preis*
      CHF 22.75
      / St. *
      CHF 22.75
      / St. *
    • 2
      KCF563L - Phasenschiene Hager 4P 3L Stift 10mm² 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N weiss
      KCF563L
      Phasenschiene senkrecht 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis*
      CHF 39.45
      / St. *
      CHF 39.45
      / St. *
    • 3
      KDN463BZ - Gabel-Phasenschiene Hager 3P+N 10mm² für ARFxxxD 24 Module
      KDN463BZ
      Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module
      Preis*
      CHF 49.15
      / St. *
      CHF 49.15
      / St. *
    • 4
      KDN263AZS - Gabel-Phasenschiene Hager 2P 10mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module
      KDN263AZS
      Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module
      Preis*
      CHF 22.75
      / St. *
      CHF 22.75
      / St. *
    • 5
      KDN381B - Phasenschiene Hager 3P 3L Gabel 16mm² 80A 1000×58.5mm weiss
      KDN381B
      Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 39 Module
      Preis*
      CHF 87.80
      / St. *
      CHF 87.80
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group