NH-Lastschaltleiste fv+ DIN00 160A 3p rostfrei M8 hoch Wandler LV8SR00HSTPW
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung Funktionen 1 Produkte verfügbar -
Sammelschienenträger 2 Produkte verfügbar -
Schraube/Bolzen 4 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 27 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 4 Produkte verfügbar -
Sammelschienenklemme 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc120 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V nach IEC61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V160 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 800V63 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 690V160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2160 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=800 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.263 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V nach IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609475 kA
-
SicherungsgrösseNH00
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypM8 Anschluss
-
Art der AnschlussraumabdeckungStandard-Anschlussraumabdeckung
-
Polanzahl3
-
Anzahl der schaltbaren Pole3
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment14 - 14 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene14 - 14 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe745 mm
-
Tiefe181 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom22 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert12 W
-
Verlustleistung bei Volllast58 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Mit FehleranzeigeNein
-
Doppelt unterbrechendJa
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)11 %
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LV8SR00HSTPW
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LV8SR00HSTPW
NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig M8 rostfrei
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2025-07-16
PDF15,50 MB
Montageanleitung International 2026-03-24
PDF36,48 MB
Montageanleitung de-DE 2026-03-24
PDF50,56 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB