The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LVZ00BTKI
    Beschriftungsträger Hager, 185 mm
    EAN-Nr.
    4049857190522
    E-nr.
    847 990 389
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    57
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Beschriftungsträger Hager weber.vertigroup DIN00 185mm beschriftet LVZ00BTKI

    Preis*
    CHF 5.35
    / St. *
    CHF 5.35
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Beschriftungsträger Hager weber.vertigroup DIN00 185mm beschriftet

    LVZ00BTKI

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      53 mm
    • Höhe
      10 mm
    • Breite
      49 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      MAKRO­LON®
    • Zuge­hö­rige Serien
      fv+ 160 A | NH00 185 mm 1-polig | Klem­m­an­schluss, fv+ 160 A | NH00 185 mm 1-polig | M8-Klemme, fv+ 160 A | NH00 185 mm 3-polig | Klem­m­an­schluss, fv+ 160 A | NH00 185 mm 3-polig | M8-Klemme, LV, LL, R2000, V | NH00 185 mm 1-polig | Klem­m­an­schluss, LV, LL, R2000, V | NH00 185 mm 1-polig | M8-Klemme, LV, LL, R2000, V | NH00 185 mm 3-polig | Klem­m­an­schluss, LV, LL, R2000, V | NH00 185 mm 3-polig | M8-Klemme

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    RoHS report LVZ00BTKI
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00BTKI | Hager Schweiz

      Produktbild LVZ00BTKI

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00BTKI | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZ00BTKI

      Beschriftungsträger kurz für LV NH00 185mm, bedruckt mit Typenschilddaten

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LV8Y1B - Infoträger zu fv+ DIN1 mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1B
      NH1-Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / St. *
      CHF 7.95
      / St. *
    • 2
      LV8Y00W - Bezeichnungsschild zu fv+ DIN00 unbeschriftet
      LV8Y00W
      NH00 Bezeichnungsschild als Ersatz für Infoträger und Beschriftungsträge 50 St.
      Preis*
      CHF 5.35
      / St. *
      CHF 5.35
      / St. *
    • 3
      LV8Y1000B - Infoträger zu fv+ 1000A mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1000B
      NH 1000A Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
      CHF 7.95
      / St. *
      CHF 7.95
      / St. *
    • 4
      LV8Y00LP - Schaltdeckel zu fv+ DIN00/185mm 3-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis*
      CHF 42.70
      / St. *
      CHF 42.70
      / St. *
    • 5
      LV8Y1LE - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 1-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LE
      NH1-Schaltdeckel 1-polig
      Preis*
      CHF 21.40
      / St. *
      CHF 21.40
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group