EAN-Nr.
4049857199259
E-nr.
847 990 379
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
CHF 5.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Selbst­kle­bend
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    0 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    10 mm
  • Länge
    53 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    49 mm
  • Durch­messer
    6 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Trans­pa­rent
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.