The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZ00SR
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück LVZ00SR

Anschlusschraube Hager, M8×14 mm V00-S, für Sicherungselement Weber Uniline DIN 00, für Kabelschuhe, Federscheibe (Set = 3 Stück), zu Elemente Serie 846 130 006, Trenner Serie 848 130 016
EAN-Nr.
7611919049115
E-nr.
847 990 416
VPE
1 Set
Rabattgruppe
57
Preis*
 7.10 CHF
/ Set *
 7.10 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussschraube Weber M8×14mm rostfrei mit Federelement 3 Stück

LVZ00SR

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 7 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSGW00TSE

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 1-polig M8

     203.50 CHF  / Stück*
  • LVSGW00TRE

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 1-polig Direktanschluss

     199.50 CHF  / Stück*
  • LVSGW00TSP

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8

     213.00 CHF  / Stück*
  • LVSGW00TRP

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

     207.00 CHF  / Stück*
  • UE51K0

    Baustein, universN, 750x250mm, für Sammelschienensystem 185mm, 3 polig, waag.

     410.00 CHF  / Stück*
  • UE51K1N

    Baustein, universN, 750x250mm, für 1 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm

     474.00 CHF  / Stück*
  • UE52K4N

    Baustein, universN, 750x500mm, für 4 NH1-3 Leiste auf Sammelschienensystem 185mm

     578.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Gewin­de­länge
    14 mm
  • Schlüs­sel­weite in mm
    13 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­de­stei­gung
    1,25
  • Gewin­de­mass metrisch
    8 - 8
  • Gewin­deart
    Metrisch
  • Mit Unter­leg­scheibe
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Links­ge­winde
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Edel­stahl A2-70
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZ00SR
PDF
Hager RoHS report LVZ00SR
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZ00SR | Hager Schweiz

    Produktbild LVZ00SR

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00SR | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZ00SR

    Schraubanschluss M8x14mm max. 95mm² rostfrei

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-03-20

    PDF
    700,22 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
    Preis*
     64.00 CHF
    / Stück *
     64.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    LVZ00RATV185
    Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    Preis*
     48.70 CHF
    / Stück *
     48.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    LVZITFL - Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    LVZITFL
    Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    Preis*
     29.85 CHF
    / Stück *
     29.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    LVZ00TB - Berührungsschutz
    LVZ00TB
    Berührungsschutz
    Preis*
     7.60 CHF
    / Stück *
     7.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
    Preis*
     61.40 CHF
    / Stück *
     61.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group