Doppelanschlussklemme Gr.00 185mm • LVZ00D185 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

          • https://hager.com/de-ch/
          Menü
          • Produktkatalog
          • Lösungen
            witty Ladelösungen
            Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
            Zu witty
            Zum Konfigurator
            • Lösungen
            • Wohnbau
              Für höchste Desi­gnan­sprüche
              Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
              zu kallysto
            • Zweckbau
              Ein System. Viele Möglich­keiten
              Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
              Mehr zu uniway
            • Infrastruktur
              Die offene Leistungsschalterreihe hw+
              Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
              Mehr erfahren
            • Energiemanagement
              Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
              witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
              zu witty pro
            • Alle ansehen
          • Wissen
            Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
            Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
            Referenzen entdecken
            • Wissen
            • Referenzen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Trainings
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Kundencenter
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Newsletter
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Alle ansehen
          • Support
            Download-Center
            Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
            Zum Download-Center
            • Support
            • Tech­ni­sches Support Center
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Tools, Apps, Software
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Kataloge und Broschüren
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Download-Center
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Zertifikate
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Partner
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Alle ansehen
          • Über uns
            Arbeiten bei Hager
            Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
            Mehr erfahren
            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
            • Arbeiten bei Hager
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
            • Kontakt
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
            • Alle ansehen
          • Alle Kategorien anzeigen
          Konto
          • Katalog
          • Schalt- und Schutz­ge­räte
          • NH-Schutz­technik
          • weber.­ver­ti­group und Zubehör
          • LVZ00D185
          LVZ00D185 - Doppelanschlussklemme Gr.00 185mm rostfrei
          LVZ00D185 - Doppelanschlussklemme Gr.00 185mm rostfrei

          Doppelanschlussklemme Gr.00 185mm rostfrei

          LVZ00D185

          LVZ00D185 - Doppelanschlussklemme Gr.00 185mm rostfrei
          LVZ00D185 - Doppelanschlussklemme Gr.00 185mm rostfrei
          • Schalt- und Schutz­ge­räte

          Doppelanschlussklemme Gr.00 185mm rostfrei LVZ00D185

          EAN-Nr.
          7611919380454
          VPE
          1 Set
          Rabattgruppe
          57
          Preis*
          55.20 CHF
          / Set *
           55.20 CHF
          / Set *

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

          Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

          Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

          Ein Konto erstellen Anmelden
          • Technische Merkmale
          • Ökologischer Wert
          • Weitere Produkte
          Produktdatenblatt herunterladen

          Technische Merkmale

          Siche­rung
          • Siche­rungs­grösse
            NH00
          Anschluss
          • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
            6 - 95 mm²
          • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
            6 - 95 mm²

          Ökologischer Wert

          Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

          RoHS-konform Ja
          Halogenfrei Ja

          Zertifizierungen und Dokumente

          REACH declaration LVZ00D185 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration LVZ00D185 (english)
          PDF
          103,84 kB
          • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

            senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

            5
          • 1
            LV001EBS - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
            LV001EBS
            Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
            Preis*
             507.00 CHF
            / Stück *
             507.00 CHF
            / Stück *
          • 2
            LV001EBSA - Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
            LV001EBSA
            Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
            Preis*
             492.00 CHF
            / Stück *
             492.00 CHF
            / Stück *
          • 3
            LV001EBSGV - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
            LV001EBSGV
            Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
            Preis*
             507.00 CHF
            / Stück *
             507.00 CHF
            / Stück *
          • 4
            LV001ENSA - Einbaumodul mit LS/N2P 13A
            LV001ENSA
            Einbaumodul mit LS/N2P 13A
            Preis*
             593.00 CHF
            / Stück *
             593.00 CHF
            / Stück *
          • 5
            LVDR1260CE - NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
            LVDR1260CE
            NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
            Preis*
             1’229.00 CHF
            / Stück *
             1’229.00 CHF
            / Stück *
          *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

          Kontakt & Support

          • Kontakt
          • Weiterbildung
          • Tools und Software
          • Broschüren und Kataloge

          E-Katalog

          • Verteilersysteme und Schränke
          • Reiheneinbaugeräte
          • Schalt- und Schutzgeräte
          • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
          • Energiemanagement und -Überwachung
          • Leitungsführung tehalit
          • Schalter und Steckdosen
          • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
          • Sicherheitstechnik
          • Gebäudesystemtechnik KNX
          • Türkommunikation

          Unternehmen

          • Über uns
          • Standorte
          • Stellenangebote
          • Newsletter

          Wer sind wir?

          Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

          Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

          Mit Ihnen, für Sie.

          • Cookies
          • Datenschutz
          • Impressum
          • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

          © Hager Group