The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LVZ00SAR50
    EAN-Nr.
    7611919483827
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    52
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Anschlussschraube M8x20 LVZ00SAR50

    Preis*
    CHF 121.00
    / Set *
    CHF 121.00
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussschraube M8x20

    LVZ00SAR50

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Gewin­de­länge
      20 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      13 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,25
    • Gewin­de­mass metrisch
      8-8
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Links­ge­winde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edel­stahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00SAR50
    PDF
    RoHS report LVZ00SAR50
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00SAR50 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZ00SAR50

      Anschlussschraube M8x20

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZKR - Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      LVZKR
      Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      Preis*
      CHF 27.15
      / Set *
      CHF 27.15
      / Set *
    • 2
      LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
      Preis*
      CHF 69.30
      / Stück *
      CHF 69.30
      / Stück *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      LVZ00RATV185
      Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      Preis*
      CHF 52.70
      / Stück *
      CHF 52.70
      / Stück *
    • 4
      LVZAW - Clip seitlich Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile
      Preis*
      CHF 9.05
      / Set *
      CHF 9.05
      / Set *
    • 5
      LVZ00BTS - Beschriftungsträger Hager zu weber.vertigroup DIN00 ohne Bezeichnungsschild
      LVZ00BTS
      Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm
      Preis*
      CHF 4.20
      / Stück *
      CHF 4.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group