
EB-Bimetall-Amperemeter Hager 150A versenkt 44×44mm Klasse 3 Integration 15 Min. LVZMV00150
EAN-Nr.
7611919372206
E-nr.
981 533 904
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
178.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spannungsversorgung
-
Versorgungsspannung230 V AC
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Abmessungen
-
Höhe48 mm
-
Breite48 mm
-
Tiefe40 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com