Anschlussraumabdeckung kurz für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme LVZ00AK185

EAN-Nr.
4049857199167
E-nr.
847 990 529
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
CHF 11.25
/ Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    57 mm
  • Länge
    99.5 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    49.5 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    185 mm
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.