Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1050x205 FP04TW2
EAN
3250612668243
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 6 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 8 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Uzamykací systém 15 dostupné produkty -
Spojovací můstek 17 dostupné produkty -
Přípojnicová spojka 18 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 550 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce4
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
Počet řad v rozvaděči10
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FP04TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1050x205
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace