Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 5pólová UM05B
EAN
3250616230507
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přípojnicový terminál 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 178 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud355 A
Architektura
-
Počet pólů5
Rozměry
-
Výška přípojnice5 mm
-
Šířka/tloušťka přípojnice12 - 12 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UM05B
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 5pólová
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2018-05-23
PDF675,32 kB
Více dokumentace