The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Přípojni­cové svorky a přívodní adap­téry
    • K96E
    Připojovací svorka 16 - 70mm² ke sběrně 12/20/30/40x10 mm umožňuje připojení měděného vodiče průřezu 16 až 70mm² k přípojnici průřezu 12, 20, 30 nebo 40 mm tloušťky 10 mm. Tato svorka zajišťuje spolehlivé a bezpečné elektrické spojení, je robustní a snadno instalovatelná.
    EAN
    4010330710728
    Balení
    15 ks
    • Přípojni­cové svorky a přívodní adap­téry

    Připojovací svorka 16 - 70mm² ke sběrně 12/20/30/40x10 mm K96E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Připojovací svorka 16 - 70mm² ke sběrně 12/20/30/40x10 mm

    K96E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • UM05B

      Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 5pólová

      0,00 €  / *
    • UM05H

      Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová

      0,00 €  / *
    • UM05L

      Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová

      0,00 €  / *
    • UM05BR

      Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FR, 5pólová

      0,00 €  / *
    • UM05HR

      Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FR, 4pólová

      0,00 €  / *
    • UM05LR

      Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FR, 1pólová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      16 - 70 mm²
    • Průřez plného vodiče
      16 - 70 mm²
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      10 - 10 Nm
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      10 - 10 mm
    • Šířka
      21 mm
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      400 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration K96E
    PDF
    RoHS report K96E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek K96E | Hager

      Obrázek produktu K96E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet K96E | Hager

      Hager Product data sheet K96E

      Připoj.svorka 16 - 70mm2 ke sběrně 12/20/30/40x10

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-02-16 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-16

      PDF
      165,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      K96R - Připoj.svorka snížená 1,5 - 70mm2 ke sběrně 12x5
      K96R
      Připoj.svorka snížená 1, 5 - 70mm2 ke sběrně 12x5
    • 2
      KS18A - Připoj.svorka 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)
      KS18A
      Připoj.svorka 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)
    • 3
      K96A - Připoj. svorka 1,5 - 16mm² ke sběrně 12x5
      K96A
      Připoj.svorka 1, 5 - 16mm2 ke sběrně 12x5
    • 4
      KS18D - Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)
      KS18D
      Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm2)
    • 5
      K96K - Připoj.svorka 50 - 150mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm2)
      K96K
      Připoj.svorka 50 - 150mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm2)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.