The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UM05H
    EAN
    3250616230583
    Balení
    1 ks

    Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová UM05H

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    UM05L

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová

    UM05H

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přípojni­cový terminál 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přípojni­cový terminál
    • K96B

      Připoj.svorka 1, 5 - 16mm2 ke sběrně 12/20/30/40x10

      0,00 €  / *
    • K96L

      Připoj.svorka 16 - 120mm2 ke sběrně 20/30x10

      0,00 €  / *
    • K96E

      Připoj.svorka 16 - 70mm2 ke sběrně 12/20/30/40x10

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      355 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Rozměry
    • Výška přípojnice
      5 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 12 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACH declaration UM05H
    PDF
    RoHS report UM05H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UM05H | Hager

      Obrázek produktu UM05H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UM05H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UM05H

      Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2026-05-07 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2026-05-07

      PDF
      2,65 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.