Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54 FZ426
EAN
3250612779000
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 294 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka220 mm
-
Hloubka104 mm
Architektura
-
Předlisované otvoryAno
Vybavení
-
Kategorie vývodových desekZáslepka
-
S možností utěsněníNe
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FZ426
Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-04-01
PDF654,51 kB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Installation manual International 2009-12-16
PDF632,98 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-06
PDF109,35 kB
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF98,79 kB
Více dokumentace