Rozvaděčová skříň nástěnná univers, krytí IP44, třída izolace II, rozměry 1400x1050x205 mm, určená pro vnitřní prostředí. Oceloplechová, barvy RAL 9010 (bílá). S plnými oceloplechovými dveřmi s tříbodovým uzávěrem a schránkou na dokumenty. Použitelná pro nástěnnou, polozapuštěnou nebo zapuštěnou montáž. Určena pro vnitřní stavebnicový systém univers N a univers Z. V pravém i levém boku skříně lze vyrazit otvory propojení přípojnic nebo kabelů při montáži skříní vedle sebe.
EAN
3250617620383
Balení
1 ks
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205 ZB54S
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Patch panel pro rozvaděč 4 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 8 dostupné produkty -
Uzamykací systém 6 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 400 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka205 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce4
-
Počet řad v rozvaděči36
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
Kryt, dveře
-
Počet zámků1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Konektivita
-
Druh montážeMontáž na omítku
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ZB54S
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2020-01-01
PDF2,28 MB
Montageleitung univers Z Innenausbau
Instalační návod International 2022-11-23
PDF15,39 MB
Mounting instruction for distribution- / meter flange univers
FZ425 / FZ426
PDF632,98 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Více dokumentace