Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161 FWB73
EAN
3250612737567
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Dveře 6 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 1 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 14 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí12
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud125 A
Vybavení
-
Počet lišt21
-
Počet řad v rozvaděči7
-
Počet polí v šířce3
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů252
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška1 100 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná hloubka161 mm
-
Počet jednotek šířky36
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků0
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Konektivita
-
Druh montážeMontáž na omítku
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWB73
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Více dokumentace