Rám multimediální s DIN lištami a MP, 3ř./4MP pro FWB7x, výška 1100mm UM71M3
EAN
3250616231542
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 23 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 050 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka117 mm
Vybavení
-
Montážní deskaAno
-
Počet řad v rozvaděči7
Materiál
-
Kód RAL9010
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet UM71M3
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 3ř./4MP pro FWB7x, výška 1100mm
PDF -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace