Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,180+72 mod.,1100x800x161 FWB73N
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Dveře 6 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 1 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 18 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Počet vstupů potrubí12
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
-
Jmenovitý proud125 A
-
Počet lišt17
-
Počet řad v rozvaděči7
-
Počet polí v šířce3
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
-
Počet modulů180
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
-
Výška1 100 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná hloubka0,00 mm
-
Počet jednotek šířky36
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem750 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FWB73N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,180+72 mod.,1100x800x161
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Installation manual International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB