Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks UZ006
EAN
3250616360068
Balení
1 Sada
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 184 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška252 mm
-
Šířka215 mm
-
Hloubka215 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Související produktové řadyRozvaděč FW multimediální pro zapuštěnou montáž, 2×3 řady, Rozvaděč FW multimediální pro zapuštěnou montáž, 2×4 řady, Rozvaděč FW multimediální pro zapuštěnou montáž, 2×5 řad, Rozvaděč FW multimediální pro zapuštěnou montáž, 2×6 řad, Rozvaděč FW multimediální pro zapuštěnou montáž, 2×7 řad, Rozvaděč FW multimediální, pro nástěnnou montáž, 2×4 řady, Rozvaděč FW multimediální, pro nástěnnou montáž, 2×5 řad, Rozvaděč FW multimediální, pro nástěnnou montáž, 2×7 řad, Rozvaděč FW multimediální, pro nástěnnou montáž, 3×5 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 1×3 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 1×4 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 1×5 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 1×6 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 1×7 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 1×8 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 2×3 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 2×4 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 2×5 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 2×6 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 2×7 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 3×3 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 3×4 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 3×5 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 3×6 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 3×7 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 4×3 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 4×4 řady, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 4×5 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 4×6 řad, Rozvaděč FW pro nástěnnou montáž, 4×7 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 1×3 řady, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 1×4 řady, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 1×5 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 1×6 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 1×7 modulů, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 2×3 řady, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 2×4 moduly, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 2×5 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 2×6 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 2×7 modulů, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 3×3 moduly, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 3×4 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 3×5 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 3×6 řad, Rozvaděč FW pro zapuštěnou montáž, 3×7 modulů
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace