• FWU52D
    EAN
    3250610660294
    Balení
    1 ks

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x550x112 FWU52D

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Podobné produkty:

    FWU52L

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x550x112

    FWU52D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (41)
    • Panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace 6 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 2 dostupné produkty
    • Lišta DIN 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Panel pro rozvaděč
    • Krycí lišta
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Lišta DIN
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Kryt rozvaděče
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Zásuvka pro rozvaděč
    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Držák doku­mentů
    • Retu­šovací tyčinka
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • UW51U

      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 250x450mm

      0,00 €  / *
    • UN41TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 250x600mm

      0,00 €  / *
    • UN42TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 500x600mm

      0,00 €  / *
    • UN51TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 250x750mm

      0,00 €  / *
    • UN52TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 500x750mm

      0,00 €  / *
    • UM51UK

      Rám s 3x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx5x..

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • U842B

      DIN lišta 35x7, 5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm

      0,00 €  / *
    • UM00M0

      Plastová perforovaná montážní deska 175x250 mm

      0,00 €  / *
    • UZ41M5

      Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm

      0,00 €  / *
    • UM00M3

      Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V

      0,00 €  / *
    • US11A1

      Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt

      0,00 €  / *
    • US22A1

      Ochrana proti dotyku univers N 300x500mm, plný kryt

      0,00 €  / *
    • US11A2

      Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod.

      0,00 €  / *
    • US31A3

      Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US41A5

      Kryt univers N 600x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 4x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US51A5

      Kryt univers N 750x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 5x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US21A3

      Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • UM00S2

      Kryt pro Patch panel

      0,00 €  / *
    • FWU00V5

      Svislá přepážka pro rozvaděč FWU5x, 800mm

      0,00 €  / *
    • FZ850F

      Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku

      0,00 €  / *
    • FZ010NV1

      Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP30

      0,00 €  / *
    • FZ010FT

      Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU52/53/54..

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598

      Dveřní uzávěr univerzální plastový

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *
    • VZ405N

      Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      853 mm
    • Šířka
      603 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Tloušťka bočnice
      1 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Mechanická odolnost IK
      IK09
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2
    • Počet otvorů v desce příruby
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Dutá příčka
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FWU52D
    PDF
    RoHS report FWU52D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FWU52D | Hager

      Obrázek produktu FWU52D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FWU52D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FWU52D

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x550x112

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-12-08 | Hager

      Instalační návod International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.