The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • UN52TN
    EAN
    3250616240407
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Vidět víc

    Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 500x750mm UN52TN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 500x750mm

    UN52TN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty
    • Ozna­čovací mate­riál 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 11 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Ozna­čovací mate­riál
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *
    • VZ02MM

      Držák multimediálních prvku dvoudílný, plastový

      0,00 €  / *
    • VZ312BS

      Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU52L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU52xx bez roštu, dveří a rámu, 800x550x112

      0,00 €  / *
    • FWU53L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU53xx bez roštu, dveří a rámu, 800x800x112

      0,00 €  / *
    • FWB52N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod., 800x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB53N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB52S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB53S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB52

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB53

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB54S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB52K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x550x161, 60M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB54

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      750 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      52 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN52TN
    PDF
    RoHS report UN52TN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UN52TN | Hager

      Obrázek produktu UN52TN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UN52TN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UN52TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 500x750mm

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB64N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 192+96 mod. , 950x1050x161, místo pro svorky
      FWB64N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod., 950x1050x161
    • 2
      FWB62N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48 mod.,950x550x161
      FWB62N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161
    • 3
      FWB63N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,144+72 mod.,950x800x161
      FWB63N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161
    • 4
      FWB53N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,108+72 mod.,800x800x161
      FWB53N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161
    • 5
      FWB72N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 120+48 mod. , 1100x550x161, místo pro svorky
      FWB72N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod., 1100x550x161

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.