Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x550x112 FWU62D
EAN
3250610660355
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Retušovací tyčinka 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 14 dostupné produkty -
Závitový šroub 1 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 6 dostupné produkty -
Ventilátor pro rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 003 mm
-
Šířka603 mm
-
Hloubka125 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet otvorů v desce příruby4
-
Počet řad v rozvaděči6
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWU62D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x550x112
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-04-11
Příručka en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Více dokumentace