The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • UW61U
    Modulární rošt s lištami DIN a krytem přístrojů pro FWU6x. Vybaven bezšroubovými svorkovnicemi PE a N (2 x 22 svorek). Určen pro montáž modulových přístrojů. Výška pole 900 mm.
    EAN
    3250616330085
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU6x.., výška 950mm UW61U

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU6x.., výška 950mm

    UW61U

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Adaptér lišty DIN
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UT90F

      Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

      0,00 €  / *
    • UT90J

      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU61L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU61xx bez roštu, dveří a rámu, 950x300x112

      0,00 €  / *
    • FWU62L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU62xx bez roštu, dveří a rámu, 950x550x112

      0,00 €  / *
    • FWU63L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU63xx bez roštu, dveří a rámu, 950x800x112

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      900 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      84 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      6
    • Počet lišt
      6
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Texty
    • Svorka
      Se svorkou N-PE

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UW61U
    PDF
    RoHS report UW61U
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UW61U | Hager

      Obrázek produktu UW61U

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UW61U | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UW61U

      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU6x.., výška 950mm

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWU73L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112
      FWU73L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112
    • 2
      UW41U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
      UW41U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
    • 3
      UW31U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
      UW31U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
    • 4
      FWU81L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
      FWU81L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
    • 5
      FWU71L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112
      FWU71L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.