Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x300x112 FWU61D
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Podobné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Patch panel pro rozvaděč 2 dostupné produkty -
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 4 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 4 dostupné produkty -
Lišta DIN 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 003 mm
-
Šířka353 mm
-
Hloubka125 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet otvorů v desce příruby2
-
Počet řad v rozvaděči6
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWU61D
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x300x112
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Více dokumentace