Montážní deska snížená 27mm, 215 x 210 mm, přes 2 řady UT26B
EAN
3250616301498
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzemňovací lišta pro rozvaděč 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 98 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška215 mm
-
Šířka210 mm
-
Hloubka2,50 mm
Materiál
-
MateriálOcel
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list UT26B
Montážní deska snížená 27mm, 215 x 210 mm, přes 2 řady
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace