Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří,1100x800x161 FWB73D1
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Dveře 8 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 2 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 2 dostupné produkty -
Závitový šroub 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška1 100 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka165 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči7
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Počet dveří rozvaděče0
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Jmenovitý proud125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWB73D1
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří,1100x800x161
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Installation manual International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB