Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x800x161 FWB73D
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Dveře 6 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 2 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 19 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška1 100 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka165 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčení3-bodová páka
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči7
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Jmenovitý proud125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FWB73D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x800x161
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Installation manual International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB