Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod., rozteč 125mm US11A3
EAN
3250616365339
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 115 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška150 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka50 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet řad v rozvaděči1
Materiál
-
BarvaBílá
-
PrůhlednéNe
-
MateriálUmělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace