The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FWU52K3
    Rozvaděč zapuštěný multimediální série univers FWU, krytí IP30, třída izolace II, rozměry 800x550x112 mm, určený pro vnitřní prostředí. Vybaven odnímatelným rámem s plastovými dveřmi s perforací pro WLAN a lepší cirkulaci vzduchu, barvy RAL 9010 (bílá). Určen pro běžné modulové přístroje (60 modulů) do 125 A, s odděleným prostorem pro instalaci multimediálních prvků na montážní desky.
    EAN
    3250610660973
    Balení
    1 ks

    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře FWU52K3

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    FWU52K1

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře

    FWU52K3

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (23)
    • Kryt rozvaděče 7 dostupné produkty
    • Dveře 1 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 1 dostupné produkty
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt rozvaděče
    • Dveře
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Retu­šovací tyčinka
    • Držák doku­mentů
    • Uzamykací systém
    • US11A1

      Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt

      0,00 €  / *
    • US22A1

      Ochrana proti dotyku univers N 300x500mm, plný kryt

      0,00 €  / *
    • US11A2

      Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod.

      0,00 €  / *
    • US31A3

      Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US41A5

      Kryt univers N 600x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 4x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US51A5

      Kryt univers N 750x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 5x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US21A3

      Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • FZ010FT

      Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU52/53/54..

      0,00 €  / *
    • UZ41M5

      Montážní panel perforovaný, 1 pole, 4 řady, 460x248 mm

      0,00 €  / *
    • FZ850F

      Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks

      0,00 €  / *
    • FWU00V5

      Svislá přepážka pro rozvaděč FWU5x, 800mm

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 250x450mm

      0,00 €  / *
    • UN41TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 250x600mm

      0,00 €  / *
    • UN42TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 500x600mm

      0,00 €  / *
    • UN51TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 250x750mm

      0,00 €  / *
    • UM51UK

      Rám s 3x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx5x..

      0,00 €  / *
    • VZ405N

      Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      8
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Dutá příčka
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet polí v šířce
      2
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      120
    Funkce
    • Má ochranný hlavní vypínač
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      853 mm
    • Šířka
      603 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Vestavěná výška
      802 mm
    • Vestavěná šířka
      560 mm
    • Vestavěná hloubka
      112 mm
    • Počet jednotek šířky
      24
    Kryt, dveře
    • Typ ruko­jeti
      Západka
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál montážní desky
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU52K3
    PDF
    RoHS report FWU52K3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FWU52K3 | Hager

      Obrázek produktu FWU52K3

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FWU52K3 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FWU52K3

      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-12-08 | Hager

      Instalační návod International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.