Rozvaděč zapuštěný multimediální série univers FWU, krytí IP30, třída izolace II, rozměry 950x550x112 mm, určený pro vnitřní prostředí. Vybaven odnímatelným rámem s plnými plechovými dveřmi, barvy RAL 9010 (bílá). Určen pro běžné modulové přístroje (72 modulů) do 125 A, s odděleným prostorem pro instalaci multimediálních prvků na montážní desky.
EAN
3250610660126
Balení
1 ks
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře FWU62K2
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Lišta DIN 1 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 5 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 3 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 2 dostupné produkty -
Běžné příslušenství 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí4
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
Vybavení
-
Počet lišt12
-
Počet řad v rozvaděči6
-
Počet polí v šířce2
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaAno
Kapacita
-
Počet modulů72
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
Rozměry
-
Výška1 003 mm
-
Šířka603 mm
-
Hloubka125 mm
-
Vestavěná výška952 mm
-
Vestavěná šířka560 mm
-
Vestavěná hloubka112 mm
-
Počet jednotek šířky24
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ rukojetiZápadka
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Materiál montážní deskyUmělá hmota
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWU62K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Instalační návod
Instalační návod International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-04-11
Příručka en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Více dokumentace