Kryt univers N 300x750mm, s výřezy pro mod. přístroje 6x12 mod. US23A2
EAN
3250616291744
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 48 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška300 mm
-
Šířka750 mm
-
Hloubka50 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet řad v rozvaděči2
Materiál
-
BarvaBílá
-
PrůhlednéNe
-
MateriálUmělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list US23A2
Kryt univers N 300x750mm, s výřezy pro mod. přístroje 6x12 mod.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace