Rozvaděč nástěnný FW, IP44,tř. II, bez přístrojového roštu a dveří,1100x1050x161 FWB74D1
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vestavěné pole pro telekomunikace 3 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 100 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka165 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
Vybavení
-
Počet polí v šířce4
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
Počet řad v rozvaděči7
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče0
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Návod k použití
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Instalační návod
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Více dokumentace