The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ12MMO
  • Distri­buce energie

Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN FZ12MMO

EAN
13250615002164
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

FZ12MMO

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Běžné příslu­šen­ství 6 dostupné produkty
  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 212 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Běžné příslu­šen­ství
  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč
  • VZ314RJ

    RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

    0,00 €  / *
  • VZ315FF

    KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka

    0,00 €  / *
  • VZ316FB

    KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

    0,00 €  / *
  • VZ317FS

    KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zástrčka

    0,00 €  / *
  • VZ318LC

    Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex

    0,00 €  / *
  • VZ314BL

    Záslepovací modul (E-DAT-Format)

    0,00 €  / *
  • UL01G1

    Uzemňovací vodič 1, 5mm2, délka 400 mm

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • UN51TN

    Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 250x750mm

    0,00 €  / *
  • VA48NWB

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi

    0,00 €  / *
  • VU48NK

    Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU48

    0,00 €  / *
  • VU36NK

    Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36

    0,00 €  / *
  • VU24NK

    Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU24

    0,00 €  / *
  • VU12NK

    Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12

    0,00 €  / *
  • VH48NC

    Rozvodnice do dutých příček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VU48NC

    Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • ZB54S

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • UN71TN

    Multimediální montážní deska pro univers FWx7, 250x1050mm

    0,00 €  / *
  • UN61TN

    Multimediální montážní deska pro univers FWx6, 250x900mm

    0,00 €  / *
  • FWB74S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • UN41TN

    Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 250x600mm

    0,00 €  / *
  • UN31TN

    Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 250x450mm

    0,00 €  / *
  • FWB42

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161

    0,00 €  / *
  • FWB42S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161, bezšr. Svorky

    0,00 €  / *
  • FWB72

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161

    0,00 €  / *
  • FWB72S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FWB73

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161

    0,00 €  / *
  • FWB73S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    225 mm
  • Hloubka
    60 mm
  • Počet svis­lých jednotek
    12

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration FZ12MMO
PDF
Hager RoHS report FZ12MMO
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ12MMO | Hager

    Obrázek produktu FZ12MMO

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ12MMO | Hager

    Hager Product data sheet FZ12MMO

    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2015-02-03 | Hager

    Installation manual International 2015-02-03

    PDF
    1,39 MB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ00HD - Zásuvka Schuko s euroadaptérem pro tř. izol. II pro volta.hybrid
    VZ00HD
    Zásuvka Schuko s euroadaptérem pro tř. izol. II pro volta.hybrid
  • 2
    FWU62K2 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře
    FWU62K2
    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře
  • 3
    VZ741 - Kabelová příruba 23 průchodek na zadní stěnu rozvaděče FWU
    VZ741
    Kabelová příruba 23 průchodek na zadní stěnu rozvaděče FWU
  • 4
    FWU62K3 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře
    FWU62K3
    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře
  • 5
    FWU62K1 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře
    FWU62K1
    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.