Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36 VU36NK
EAN
3250616614468
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Rozšiřující balíčky 15 dostupné produkty -
Držák dokumentů 1 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Dveře 6 dostupné produkty -
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 2 dostupné produkty -
Běžné příslušenství 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Vybavení
-
Počet lišt3
-
Počet řad v rozvaděči3
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů36
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška609 mm
-
Šířka330 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška615 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka90 mm
-
Počet jednotek šířky12
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL7035
-
BarvaSvětle šedá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Test žhavicím drátem650 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VU36NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2024-11-21
PDF9,98 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Více dokumentace