Náhradní kabelová příruba VZ530N
EAN
3250616666573
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška81 mm
-
Šířka302 mm
-
Hloubka55 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Kryt, dveře
-
Včetně dveříNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VZ530N
Náhradní kabelová příruba
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Více dokumentace