Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP VU36NWB
EAN
3250616615731
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Dveře 3 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 3 dostupné produkty -
Rozšiřující balíčky 9 dostupné produkty -
Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty -
Zásuvka pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Schuko zásuvka 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K12 W
Vybavení
-
Počet lišt1
-
Počet řad v rozvaděči3
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaAno
Kapacita
-
Počet modulů36
-
Počet polovičních modulových svorek na liště72
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška630,50 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška615 mm
-
Vestavěná šířka335 mm
-
Vestavěná hloubka90 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Materiál montážní deskyUmělá hmota
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníAno
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VU36NWB
Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2025-01-31
PDF9,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity for Volta Multimedia
Prohlášení o shodě International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Více dokumentace