Náhradní rám bez dveří volta VU/VH60 VZ145N
EAN
3250616668225
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Přenos
-
Vhodné pro typ rozvaděčeZapuštěná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
-
Výška880,50 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka9 mm
Vybavení
-
Počet řad v rozvaděči5
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
MateriálOcel
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace