Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60 VH60NK
EAN
3250616480223
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Rozšiřující balíčky 16 dostupné produkty -
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 2 dostupné produkty -
Dveře 6 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 4 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Malý rozvaděč 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážDutá příčka
Vybavení
-
Počet lišt5
-
Počet řad v rozvaděči5
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů60
Rozměry
-
Výška880 mm
-
Šířka330 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška846 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka90 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Test žhavicím drátem850 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VH60NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2021-08-04
PDF4,62 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Prohlášení o shodě International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Více dokumentace