The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ01NWH
    EAN
    3250611004592
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • Vidět víc

    Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod. VZ01NWH

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.

    VZ01NWH

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      315 mm
    • Šířka
      279 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet lišt
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ01NWH
    PDF
    Hager RoHS report VZ01NWH
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ01NWH | Hager

      Obrázek produktu VZ01NWH

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ01NWH | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ01NWH

      Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.

      PDF
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ314RJ - RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
      VZ314RJ
      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
    • 2
      VA603NWH - Rozvodnice volta hybrid nástěnná, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka
      VA603NWH
    • 3
      VZ717 - Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
      VZ717
      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
    • 4
      VA602NWH - Rozvodnice volta hybrid nástěnná, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka
      VA602NWH
    • 5
      FZ06MK - Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN
      FZ06MK
      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.