The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ02NWH
    EAN
    3250611004608
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Vidět víc

    Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod. VZ02NWH

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.

    VZ02NWH

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 38 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VH603NWH

      0,00 €  / *
    • VH36NWB

      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP

      0,00 €  / *
    • VU48NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP

      0,00 €  / *
    • VH48NWB

      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP

      0,00 €  / *
    • VU36NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP

      0,00 €  / *
    • VU12NC

      0,00 €  / *
    • VU24NC

      0,00 €  / *
    • VU36NC

      0,00 €  / *
    • VU48NC

      0,00 €  / *
    • VU60NC

      0,00 €  / *
    • VH60NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

      0,00 €  / *
    • VU602NWH

      0,00 €  / *
    • VH48NC

      0,00 €  / *
    • VH602NWH

      0,00 €  / *
    • VH24NC

      0,00 €  / *
    • VH60NC

      0,00 €  / *
    • VH602WWH

      0,00 €  / *
    • VH12NC

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *
    • VU12NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      420 mm
    • Šířka
      279 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet lišt
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ02NWH
    PDF
    Hager RoHS report VZ02NWH
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ02NWH | Hager

      Obrázek produktu VZ02NWH

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ02NWH | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ02NWH

      Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.

      PDF
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ315FF - KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka
      VZ315FF
      KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka
    • 2
      VZ314RJ - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
      VZ314RJ
      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
    • 3
      VZ717 - Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
      VZ717
      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
    • 4
      VZ314BL - Záslepovací modul (E-DAT-Format)
      VZ314BL
      Záslepovací modul (E-DAT-Format)
    • 5
      VZ316FB - KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka
      VZ316FB
      KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.