Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá VZ335N
EAN
3250616668263
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Běžné příslušenství 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 14 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Přenos
-
Vhodné pro typ rozvaděčeZapuštěná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
-
Výška880 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka36 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
Materiál
-
Kód RAL7010, 7016
-
BarvaAntracitově šedá
-
MateriálKov
-
PovrchNeošetřený
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí
Vybavení
-
Počet řad v rozvaděči5
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace