Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60 VU60NK
EAN
3250616615717
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Rozšiřující balíčky 16 dostupné produkty -
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 2 dostupné produkty -
Dveře 6 dostupné produkty -
Běžné příslušenství 1 dostupné produkty -
Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Vybavení
-
Počet lišt5
-
Počet řad v rozvaděči5
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů60
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška880 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška865 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka90 mm
-
Počet jednotek šířky12
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL7035
-
BarvaSvětle šedá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VU60NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2024-11-21
PDF9,98 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Více dokumentace