The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • VZ320N
    EAN
    3250616666399
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství

    Montážní perforovaná deska, volta 48, tl. 1,5 mm, 345 x 265 mm VZ320N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Montážní perforovaná deska, volta 48, tl. 1,5 mm, 345 x 265 mm

    VZ320N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      345 mm
    • Šířka
      265 mm
    • Hloubka
      1,50 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ320N
    PDF
    RoHS report VZ320N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ320N | Hager

      Obrázek produktu VZ320N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ320N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ320N

      Montážní perforovaná deska, volta 48, tl. 1,5 mm, 345 x 265 mm

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VH48NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP
      VH48NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP
    • 2
      VU60NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
      VU60NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
    • 3
      VH36NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP
      VH36NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP
    • 4
      VU48NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
      VU48NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
    • 5
      VH60NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP
      VH60NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.