The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ00UPF
  • Distri­buce energie
  • Systémy pro uklá­dání vedení

3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C VZ00UPF

EAN
3250615002280
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C

VZ00UPF

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VU48NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP

    0,00 €  / *
  • VU60NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP

    0,00 €  / *
  • VU36NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    305 mm
  • Hloubka
    80 mm
  • Souvi­se­jící systémy
    volta pro zapuš­těnou montáž

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VZ00UPF
PDF
Hager RoHS report VZ00UPF
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ00UPF | Hager

    Obrázek produktu VZ00UPF

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ00UPF | Hager

    Hager Produktový list VZ00UPF

    3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2020-01-01 | Hager

    Installation manual International 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.