The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ503N
    EAN
    3250616666467
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta
    • Vidět víc

    Vymezovací šablona do betonu pro volta VU36 VZ503N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vymezovací šablona do betonu pro volta VU36

    VZ503N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
    Rozměry
    • Výška
      580 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      90 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Kryt, dveře
    • Včetně dveří
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ503N
    PDF
    RoHS report VZ503N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ503N | Hager

      Obrázek produktu VZ503N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ503N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ503N

      Vymezovací šablona do betonu pro volta VU36

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-12-24 | Hager

      Instalační návod International 2013-12-24

      PDF
      556,82 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VU60NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
      VU60NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP
    • 2
      VZ538 - Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH36
      VZ538
      Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH36
    • 3
      VU36NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
      VU36NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
    • 4
      VU48NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
      VU48NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
    • 5
      VZ530N - Náhradní kabelová příruba
      VZ530N
      Náhradní kabelová příruba

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.