The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
  • VZ103V
  • Distri­buce energie

Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá VZ103V

EAN
3250615002211
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá

VZ103V

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Běžné příslu­šen­ství
  • VZ535

    Náhradní klips na dokumenty, volta

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • VH36NWB

    Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP

    0,00 €  / *
  • VU36NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    630,50 mm
  • Šířka
    348 mm
  • Hloubka
    36 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Kov
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ103V
PDF
Hager RoHS report VZ103V
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ103V | Hager

    Obrázek produktu VZ103V

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ103V | Hager

    Hager Produktový list VZ103V

    Rám s perforovanými dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ405N - Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
    VZ405N
    Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček
  • 2
    FZ12MMO - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
    FZ12MMO
    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN
  • 3
    FZ12MK - Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
    FZ12MK
    Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN
  • 4
    VZ306 - Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
    VZ306
    Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku
  • 5
    VZ125E - Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60
    VZ125E
    Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.