Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky FWB74S
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Dveře 6 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 4 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 1 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 1 dostupné produkty -
Označovací materiál 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 14 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Počet vstupů potrubí16
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
-
Jmenovitý proud125 A
-
Počet lišt28
-
Počet řad v rozvaděči7
-
Počet polí v šířce4
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
-
Počet modulů336
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
-
Výška1 100 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná výška1 100 mm
-
Vestavěná šířka1 050 mm
-
Vestavěná hloubka161 mm
-
Počet jednotek šířky48
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem750 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FWB74S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Installation manual International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB