Ochrana proti dotyku univers N 600x250mm, plný kryt US41A1
EAN
3250616291645
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 93 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška600 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka50 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet řad v rozvaděči4
Materiál
-
BarvaBílá
-
PrůhlednéNe
-
MateriálUmělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list US41A1
Ochrana proti dotyku univers N 600x250mm, plný kryt
PDF -
Příručka
Handbook en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace